Teilenummer
|
---|
MCN-6 |
MCN-8 |
MCN-10 |
MCN-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | M (mm) | N (mm) | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.59 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 75 | 38 | 26 | 38.10 | 12.68 | 7.94 | M8 | 21 | 14 | 27.0 | 8.5 | 0.60 | ||
221.18 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 95 | 48 | 31 | 44.45 | 12.68 | 7.94 | M10 | 24 | 17 | 34.0 | 11 | 0.86 | ||
240.27 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 110 | 48 | 37 | 53.98 | 19.03 | 12.70 | M12 | 28 | 19 | 34.0 | 13 | 1.20 | ||
405.64 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 54 | 42 | 63.50 | 19.03 | 12.70 | M12 | 34 | 19 | 40.5 | 13 | 3.00 |
Loading...
K(mm) | 3.5 | Number Contained In A Packet | 4 pcs set |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
M(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften