Rocket Schraubenstift

Rocket Schraubenstift
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-EN 1.1191 Equiv., HRC35° Fixierschraubenstift
・ Material: EN 1.1191 Equiv.
-HRC35°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSP-3016

Teilenummer
LSP-3016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 30 B(mm) 24 C(mm) 28
D(mm) 20 E(mm) M16 2.0 Material S45C
Hardness HRC35° Mass(g) 160

Technischer Support