Teilenummer
|
---|
SB-125S1 |
SB-150S1 |
SB-150S2 |
SB-200S1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 98 | 125 | 125 | 20 | 6000 | ||
892.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 150 | 200 | 35 | 22300 | ||
1,166.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 200 | 250 | 35 | 37500 | ||
1,473.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 250 | 300 | 35 | 55000 |
Loading...
Perpendicularity | ±0.01 | Material | FC300 | Heat Treatment | Annealed |
---|---|---|---|---|---|
Parallelism | ±0.02 | Finishing | Polishing | Features | Convenient setting block can be used over a wide range, including MC pallet embedded tool, parallel table, measurement, marking, etc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften