Einstellblock (Buchsenausführung) für MC

Einstellblock (Buchsenausführung) für MC
[Merkmale]
-Dieser Einstellblock ist für eine Vielzahl von Anwendungen nützlich.
-Schützt unbenutzte Schraubenlöcher vor Spänen, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB-150B12A
SB-150B16A
SB-200B12B
SB-200B16B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
C
(mm)
Product Type Mass
(g)
E
(mm)
F
(mm)

1,375.54 €

1 6 Arbeitstage 150200M1221500φ12/M12φ12

1,472.78 €

1 6 Arbeitstage 150200M1621300φ16/M16φ16

1,778.01 €

1 6 Arbeitstage 200250M1226500φ12/M12φ12

1,987.33 €

1 6 Arbeitstage 200250M1636200φ16/M16φ16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 150 D(mm) 35 Perpendicularity ±0.01
Material FC300 Heat Treatment Annealed Parallelism ±0.02
Finishing Polishing

Technischer Support