PETA-Winkelplatte

PETA-Winkelplatte
[Merkmale]
-Diese Winkelplatte kann auf mehreren Seiten verwendet werden.
-It kann auf mehreren Oberflächen für die Präzisionsbearbeitung verwendet werden.
[Anwendungen]
Für Präzisionsbearbeitung und Testmessungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMA-166-1
LMA-166-2
LMA-166-3
LMA-166-4
LMA-166-5
LMA-166-6
LMA-166-7
LMA-166-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Accuracy Mass
(g)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)

236.99 €

1 6 Arbeitstage 505050160.003700151532

324.26 €

1 6 Arbeitstage 757575200.0031700102555

366.83 €

1 6 Arbeitstage 100100100220.0052900103082

608.08 €

1 6 Arbeitstage 125125125220.0054800102089

723.74 €

1 6 Arbeitstage 150150150230.00673001040110

1,184.94 €

1 6 Arbeitstage 200200200270.01173001640140

4,041.73 €

1 6 Arbeitstage 250250250350.01345002045170

5,414.09 €

1 6 Arbeitstage 300300300350.01500002370220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Grade A Product The number of ribs 2 Finishing Fitting
Features Beta angle plate that can be used in a multifaceted manner.

Technischer Support