Haken-Lampe, Ausführung C

Haken-Lampe, Ausführung C
A simplified clamp for NC machinery with built-in spring that automatically raises the jaw tip when loosened

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCC-1
HCC-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Stack Bolt Spring Mass
(kg)

43.53 €

1 6 Arbeitstage 1812191211919616CS-840CS-8B0.11

88.22 €

1 6 Arbeitstage 37173226211857728CS-1690CS-16B0.55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

E(mm) By a Freely Adjustable Jig Material SCM440 Hardness HRC35°
Features A spring simplified by the clamp for NC machinery, etc., is built-in, and if loosened the jaw tips automatically appear

Technischer Support