Setzzylinder

Setzzylinder
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein Zylinder, mit dem Höhenverstellung und Positionierung gleichzeitig möglich sind
Materialien: EN 1.1191 Equiv.
Härte: HRC45°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-3012L
SC-3016
SC-4012
SC-4016
SC-5012
SC-5016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Mass
(g)
CH7
(mm)

95.68 €

1 6 Arbeitstage 6040(±0.01)2040(±0.01)30(±0.01)1268012

80.18 €

1 6 Arbeitstage 7040(±0.01)2650(±0.01)30(±0.01)1590016

97.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6050(±0.01)2040(±0.01)40(±0.01)2087012

85.14 €

1 6 Arbeitstage 7050(±0.01)2650(±0.01)40(±0.01)15116016

105.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6060(±0.01)2040(±0.01)50(±0.01)20105012

90.11 €

1 6 Arbeitstage 7060(±0.01)2650(±0.01)50(±0.01)15140016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Hardness HRC45° Features Cylinder with adjustable height and temporarily fixable position.

Technischer Support