Präzisionszylinder

Präzisionszylinder
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Es handelt sich um einen Zylinder, mit dem die Positionierung mit Höhenverstellung und Umfang möglich ist.
Materialien: EN 1.1191 Equiv.
Härte: HRC45°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-3012L
PC-3016
PC-4012
PC-4016
PC-5016L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Mass
(g)
CH7
(mm)

80.48 €

1 6 Arbeitstage 40(±0.01)30(±0.01)201724012

75.53 €

1 6 Arbeitstage 50(±0.01)30(±0.01)261334016

51.66 €

1 6 Arbeitstage 40(±0.01)40(±0.01)202029012

93.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50(±0.01)40(±0.01)261545016

80.89 €

1 6 Arbeitstage 50(±0.01)50(±0.01)261560016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Hardness HRC45° Features Cylinder with adjustable height and external circumference fixable position. Please refer to and use the setting screws for attachment.

Technischer Support