Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FK-18L
B(mm) | 22 | C(mm) | 10 | E(mm) | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Accuracy | Width h8 L±0.5 | Ah8(mm) | 18 | Hardness | HRC45゜ |
Finishing | 4 Faces Polished | Features | Select according to the table groove of the machine. Important for mounting construction fixtures. | Mass(g) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften