Stufenschlüssel (mit Stufeneinstellung)

Stufenschlüssel (mit Stufeneinstellung)
  • Mengenrabatt
Select according to the table groove of the machine. Plays an important role in mounting work jigs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FK-1618
FK-1814L
FK-1816
FK-1820L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(mm)
Ah8
(mm)
Dh8
(mm)
Mass
(g)

36.95 €

1 6 Arbeitstage 11181630

36.98 €

1 6 Arbeitstage 12141840

36.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11161830

36.98 €

1 6 Arbeitstage 12201840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 25 E(mm) Bolt M6 Accuracy W h8 L±0.5
Hardness HRC45゜ Finishing Hexagonal Surface Polishing

Technischer Support