Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CL-3012 |
CL-3016 |
CL-4012 |
CL-4016 |
CL-5012 |
CL-5016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Mass (g) | DF7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 40 | M12 | M12 1.75 | 12 | 13 | 20 | 1900 | 12 | ||
172.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 40 | M16 | M16 2.0 | 15 | 17 | 15 | 1800 | 16 | ||
190.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 55 | M12 | M12 1.75 | 12 | 13 | 20 | 2500 | 12 | ||
172.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 55 | M16 | M16 2.0 | 15 | 17 | 15 | 2400 | 16 | ||
204.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | M12 | M12 1.75 | 12 | 13 | 45 | 3400 | 12 | ||
177.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | M16 | M16 2.0 | 15 | 17 | 40 | 3300 | 16 |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC45° | Features | Refer to setting screw before using to attach to bushing plates. Can also be used for clamp work by using a positioning screw hole while maintaining a set height. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften