Nivellierungseinstellungsanschlag

Nivellierungseinstellungsanschlag
Adjustment stopper convenient for holding, positioning, and clamping black scale items and irregular items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LAS-5012

Teilenummer
LAS-5012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

168.87 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 42~60 B(mm) 75 C(mm) 95
D(mm) 35 E(mm) M12 F(mm) 45
G(mm) 13 H(mm) 28 Material S45C
Hardness HRC45° Features Adjustment stopper convenient for black coated items, abnormally shaped items, elevated position items, and clamp work. Mass(g) 2820

Technischer Support