Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SL-2550
A(mm) | 100 | B(mm) | 75 | C(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 25 | E(mm) | 25 | Material | S45C |
Hardness | HRC45° | Features | A perfect heat treatment applied to high quality steel material with finish polishing performed on six sides excluding for both end surfaces. Convenient for height adjustments and positioning. | Mass(g) | 1650 |
Parallelism | 0.01 | Perpendicularity | ±0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften