T-Schlitz Nut Ersatzfuß

T-Schlitz Nut Ersatzfuß
[Features]
· Used when you clamp workpiece by T slots and set stud bolt where no slot is present.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSB-280-20

Teilenummer
TSB-280-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

166.03 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 280 B(mm) 60 C(mm) 30
D(mm) 175 H(mm) 21 Material S50C
Features Used when you clamp workpiece by T slots and set stud bolt where no slot is present. Hardness HRC35° Mass(g) 2900
E(mm) 80 F(mm) 30 G(mm) 30
R(mm) M20P=2.5

Technischer Support