Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-1A
Material | S45C | Features | Ideal for clamping thin workpieces. Tightening is performed while pressing the tip against the downward direction, preventing the workpiece from lifting. | Finishing/Heat Treatment | Black Oxide Finishing |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schiebeklemme Ausführung A, die Teilenummer ist TC-1A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-1A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
L(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TC-2A |
TC-3A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Mass (g) | Set bolt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 36 | 9 | 47 | 28.5 | 16.5 | 25 | 12 | 143 | 650 | M16 | ||
662.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 46 | 12 | 60 | 35.5 | 20.5 | 31 | 14 | 180 | 1150 | M20 |