Schiebeklemme ASG

Schiebeklemme ASG
Geeignet zum Spannen in engen Räumen.
Verwendet für dünne Werkstücke.
Verhindert das Aufschwimmen.
Einfaches Einsetzen und Anziehen mit einem Schraubenschlüssel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC-08AG
TC-08AS
TC-12AG
TC-12AS
TC-16AG
TC-16AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Application Mass
(g)

228.36 €

1 6 Arbeitstage 46.6659.52333.51674025M0857.4For Flat Surface200

233.93 €

1 6 Arbeitstage 45.1659.52333.51674025M0857.4For Black Scale200

275.14 €

1 6 Arbeitstage 67.185123348.022125035M1269.0For Flat Surface600

309.42 €

1 6 Arbeitstage 65.485123348.022125035M1269.0For Black Scale600

368.22 €

1 6 Arbeitstage 87.510015.54868.030145040M16812.5For Flat Surface1300

412.27 €

1 6 Arbeitstage 86.110015.54868.030145040M16812.5For Black Scale1300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Finishing/Heat Treatment Black Oxide Finishing Hardness HRC38°

Technischer Support