Freistehender Schraubstock

Freistehender Schraubstock
  • Mengenrabatt
The NSS free vise features a simple construction which is safe, reliable, and sturdy for workpiece mounting, usable on a semi-permanent basis. Use this free vise if the workpiece is too large for a normal vise or mounting clamp

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FV-350
FV-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
Mass
(g)
Tightening Capacity TON Bolt Used Compatible Step Key

1,293.76 €

1 Verfügbar 34 Arbeitstage 126707014.529552568210601540161953002.0~2.31/2.12.14FK-16

1,811.90 €

1 Verfügbar 34 Arbeitstage 180858517369230898127018491824123002.5~2.85/8 16.FK-18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

J(mm) 5 Features Simple construction with free left/right movement. No limit to tightening height. Robust durability.

Technischer Support