Teilenummer
|
---|
SDC-1600 |
SDC-1800NK |
SDC-2000NK |
SDC-2200NK |
SDC-2400NK |
SDC-2800NK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | A0-0.02 (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 120 | 16 | 750 | |
130.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 55 | 80 | 105 | 120 | 18 | 800 | ||
165.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70 | 95 | 120 | 135 | 20 | 1480 | ||
170.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70 | 95 | 120 | 135 | 22 | 1630 | ||
185.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 85 | 110 | 135 | 150 | 24 | 2540 | ||
215.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 125 | 150 | 170 | 28 | 4200 |
Loading...
Material | S45C | Features | Insert into grooves of sub-tables, etc., and is used for positioning, correcting of parallels, clamping work, etc. | Hardness | HRC35° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
A0-0.02(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften