Druckplatte (angehobene Platte)

Druckplatte (angehobene Platte)
[Merkmale]
-Diese Druckplatte ist nützlich zum Einspannen von dünnen und langen Werkstücken.
-Diese Druckplatte ist nützlich zum Halten von dünnen und langen Werkstücken.
-Für das seitliche Einspannen zur Bearbeitung der gesamten Oberfläche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PBT-50
PBT-80
PBT-100
PBT-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(g)
φF

35.63 €

1 6 Arbeitstage 50501522012

43.88 €

1 6 Arbeitstage 80501539012

54.32 €

1 6 Arbeitstage 100752093016

63.16 €

1 6 Arbeitstage 1257520121016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D(mm) 5 Material S50C Heat Treatment Black Oxide Finish
Features Push plates are convenient for holding thin items and long workpieces. Avoid using it directly on the finishing surface, and place aluminum or copper plates in between. E(mm) 15°

Technischer Support