Gewinde- und Nasenklemme

Gewinde- und Nasenklemme
  • Mengenrabatt
The hold part is used for round holes, convex parts, U arcs, etc. There is allowance in the adjustment of the clamp distance for slots

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNC-1512
TNC-1516
TNC-2016
TNC-2020
TNC-2520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Mass
(g)
M
(mm)
J
(mm)
K
(mm)

119.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 150381542070253018580M121322

152.97 €

1 6 Arbeitstage 1504820525403540241110M161732

133.80 €

1 6 Arbeitstage 2004820525903540241500M161732

176.64 €

1 6 Arbeitstage 2006030635604050282220M202135

228.83 €

1 6 Arbeitstage 25060306351104050282240M202135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Finishing Black Oxide Finish Heat Treatment HRC32~38°
Features The hold part is used for round holes, convex parts, U arcs, etc. There is allowance in the adjustment of the clamp distance for long holes.

Technischer Support