Teilenummer
|
---|
ZC-6L |
ZC-3025 |
ZC-3031 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Mass (g) | Note | J (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 150 | 62 | 26 | 17 | 15 | 24 | 22 | 3400 | 2 pcs set | 12 | 16 | ||
1,118.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 80 | 250 | 108 | 32 | 34 | 40 | 40 | 40 | 4500 | 1 Unit | - | - | ||
1,010.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 80 | 315 | 108 | 32 | 34 | 50 | 50 | 50 | 9000 | 1 Unit | - | - |
Loading...
Features | The lower fastening nut head on the Z type makes the clamp easier to work with. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften