Schraubenunterlage, Spitze verwenden

Schraubenunterlage, Spitze verwenden
  • Mengenrabatt
SST-7 & SST-70 have a flat surface (after machining) and support slanted workpieces. SST-8 & SST-80 are cast and forged

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SST-1
SST-2
SST-3
SST-4
SST-5
SST-6
SST-10
SST-20
SST-30
SST-40
SST-50
SST-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Height
(mm)
Type Mass
(g)
Outer Diameter
(mm)
Compatible Support

34.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2460°4425S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

32.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2490°25.025S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

36.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22V48.025S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20Flat42.025S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

32.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24Ball4125S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

32.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22Spherical Surface4125S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

38.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4160°83.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

37.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3190°63.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

36.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24V46.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

38.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24Flat81.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

41.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31Ball84.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

36.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24Spherical Surface62.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dowel Length(mm) 10 Dowel Diameter(mm) 11

Technischer Support