Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8M-CN |
10M-CN |
10M-CNL |
16M-CN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Type | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 13 | 22 | Normal size | 17 | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 17 | 25 | Normal size | 34 | |
11.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 17 | 30 | L Size | 41 | |
18.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M16 | 24 | 36 | Normal size | 84 |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC25~30゜ | Finishing | Black oxide finish |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften