Augenschraube, gestuft

Augenschraube, gestuft
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Use when lifting workpieces or jigs for heavy objects

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SEB-16

Teilenummer
SEB-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.13 €

4.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 16P2.0 B(mm) 27 C(mm) 35
D(mm) 35 E(mm) 60 F(mm) 11
G(mm) 30 Material JIS G 3101(SS400), 4051(S17C), or S20C Features The working load for lifting at 45 degrees is for when the bolt's bearing surface adheres tightly to the load through counterboring etc., both rings are aligned in the same direction and are on the same flat surface.
Mass(g) 220

Sie befinden sich auf der Seite für Augenschraube, gestuft, die Teilenummer ist SEB-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEB-16.

Technischer Support