Haltemutter

Haltemutter
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
3 Arten von Restmuttern mit verschiedenen Formen.
-Materialien: EN 1.7225 Equiv.
-Härte: HRC60
-Finish: schwarze Oxidbeschichtung
-Gewicht: 42 g / 43 g / 63 g / 76 g / 80 g /

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16M-WN

Teilenummer
16M-WN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) M16 B(mm) 25 C(mm) 28
D(mm) 24 E(mm) 16 Material SCM440
Hardness HRC60 Finishing Black oxide finish Mass(g) 80

Sie befinden sich auf der Seite für Haltemutter, die Teilenummer ist 16M-WN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16M-WN.

Technischer Support