Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHC-30
A(mm) | 16 | B(mm) | 32 | C(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 20 | E(mm) | 57 | F(mm) | 13 |
G(mm) | 10 | H(mm) | 8 | I(mm) | 8 |
Mass(g) | 305 | Material | S45C | Finishing/Heat Treatment | Black oxide finish |
Hardness | HRC35° |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhalter, geschlitzt, Endstück, die Teilenummer ist SHC-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHC-30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften