Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSS-10
A(mm) | M10-1.5 | B(mm) | 60 | C(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 8 | E(mm) | 5 | F(mm) | 6 |
G(mm) | 32 | Material | S45C | Mass(g) | 46.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehbare Rändelschraube, die Teilenummer ist KSS-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSS-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften