Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MRV12-19S
Teilenummer
|
---|
MRV12-19S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Number of flutes | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | L3 (mm) | Z (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing | Ds2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 19.5 | 1 | 6.7 | 12 | 150 | 128 | 22 | - | 6.57 | 13~19.5 | 1 | 13 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal / V-Nut | Tip angle (θ) | 45 | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Ryanmencut V, die Teilenummer ist MRV12-19S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MRV12-19S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L3(mm)
Ausführung
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Number of flutes
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
Z(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RV16-35T |
RV25-46T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Number of flutes | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | L3 (mm) | Z (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing | Ds2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 35.9 | ZigZag 2 | 18 | 16 | 200 | 175 | 25 | 18.3 | 9.0 | 18~35.9 | 2 | - | |
542.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 45.6 | ZigZag 4 | 28 | 25 | 200 | 175 | 25 | 18.5 | 9.0 | 28~45.6 | 2 | - |