Spitze für die Mentoru-B TM32GSR-HSS

Spitze für die Mentoru-B TM32GSR-HSS
Eine spezielle Wendeschneidplatte für Mentrube, die zum Anfasen verwendet werden kann.
[Merkmale] Zum Anfasen verwendet.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TM32GSR-HSS
TM32GSR-HSS-TIALN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coating Y/N Coating Type

35.53 €

3 9 Arbeitstage N/AOhne Beschichtung

43.71 €

3 6 Arbeitstage VerfügbarTiAlN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Material Details High-speed steel Edge Shape Sharp edge
Number of operating corners 6

Technischer Support