3-Backen Spannfutter (Typ mit integrierten Backen), austauschbare Innen- und Außenbacken

3-Backen Spannfutter (Typ mit integrierten Backen), austauschbare Innen- und Außenbacken

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· This claw is treated with high hardness heat treatment for excellent durability.
· Internal and external jaws can be exchanged and used for outstanding economy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC110F
SC130F
SC165F
SC190F
SC230F
SC273F
SC310F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Chuck diameter
(mm)
Grip Power
(kN)
Outer Diameter Grip
(mm)
I.D. Grip
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

686.45 €

1 6 Arbeitstage 112172~9030~80239-10823300

731.84 €

1 10 Arbeitstage 132242~10533~94239-10914700

801.36 €

1 5 Arbeitstage 167313~13443~122239-11048000

936.28 €

1 10 Arbeitstage 192313~15248~150239-111212000

1,195.78 €

1 10 Arbeitstage 233374~18756~175239-112119000

1,599.87 €

1 10 Arbeitstage 274465~22063~208239-113927000

2,257.86 €

1 10 Arbeitstage 310555~25268~238239-114737000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features This claw is treated with high hardened heat treatment for excellent durability. Inner and outer claws can be exchanged for high economic merit. Specifications Chuck uses 3 hard solid jaws which mount front-back in conformation with Japanese JIS standards (inner jaw, outer jaw)

Technischer Support