Teilenummer
|
---|
TC110F |
TC130F |
TC165F |
TC190F |
TC230F |
TC273F |
TC310F |
TC385F |
TC460F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Chuck diameter (mm) | Grip Power (kN) | Outer Diameter Grip (mm) | I.D. Grip (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 112 | 17 | 2~89 | 36~78 | 239-1228 | 3400 | ||
921.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 132 | 24 | 3~104 | 42~92 | 239-1236 | 5100 | ||
1,002.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 167 | 31 | 3~135 | 52~119 | 239-1244 | 10000 | ||
1,201.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 192 | 31 | 3~153 | 56~134 | 239-1252 | 14000 | ||
1,551.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 233 | 37 | 4~190 | 64~169 | 239-1261 | 21000 | ||
2,111.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 274 | 46 | 10~229 | 72~208 | 239-1279 | 28000 | ||
2,927.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 310 | 55 | 10~258 | 82~238 | 239-1287 | 38000 | ||
5,401.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 385 | 57 | 20~329 | 100~302 | 239-1295 | 65000 | ||
7,501.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 460 | 65 | 40~367 | 150~379 | 239-1309 | 106000 |
Loading...
Features | High precision general-purpose type that can use hard as well as soft jaws. Can be easily mounted on a lathe dividing head by front mounting. | Specifications | Split-jaw type (w/ hard/soft jaw) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Chuck diameter(mm)
Grip Power(kN)
Outer Diameter Grip(mm)
I.D. Grip(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften