Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LV-150N
Teilenummer
|
---|
LV-150N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting dimension (H) (mm) | Mounting dimension (G) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 287-0762 | 198 | 217 | 154 | 190 | 86 | 30 | 154 | 116 |
Loading...
Features | Tough body to maintain strong tightening force. | Material (Main Body) | Cast Iron | Material (shaft) | Cast Iron |
---|---|---|---|---|---|
Material (handle) | Cast Iron | Material (clasp) | Cast Iron |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubstock (Vierkantwelle) , die Teilenummer ist LV-150N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LV-150N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Overall Length(mm)
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting dimension (H)(mm)
Mounting dimension (G)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LV-100N |
LV-125N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting dimension (H) (mm) | Mounting dimension (G) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 350 | 287-0746 | 165 | 175 | 104 | 110 | 76 | 20 | 128 | 74 | ||
546.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 445 | 287-0754 | 176 | 204 | 129 | 140 | 83 | 25 | 141 | 91 |