Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Overall Length(mm) | 168 | Height(mm) | 131 | Mouth Opening(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Mouth Depth(mm) | 40 | Tightening Force(kN) | 4.9 | Material | Cast Iron (FC200) |
Features | One unit can do the work of three units. (1. Vise, 2. Pipe Vise, 3. Anvil) | Clamp Maximum Opening(mm) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Trusco Code
Width(mm)
Mouth Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften