Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CB-13 |
CB-13N |
CB-16 |
CB-16N |
CB-19 |
CB-19N |
CB-22 |
CB-22N |
CB-25 |
CB-25N |
CB-32 |
CB-38 |
CB-45 |
CB-50 |
CB-57 |
CB-63 |
CB-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | Product wool material | Wire diameter (mm) | Overall Length (mm) | Outer Diameter (mm) | Brush Long (mm) | Trusco Code | Mass | Thread Diameter (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.02 € 5.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Wire 0.25 mm | Steel Wire | 0.25 | 165 | 13 | 105 | 216-7891 | 27.5(g) | W1/4 | |
15.25 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Nylon 0.4 mm | Nylon | 0.4 | 165 | 13 | 105 | 272-7013 | 23.0(g) | W1/4 | |
10.49 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Wire 0.25 mm | Steel Wire | 0.25 | 165 | 16 | 105 | 216-7905 | 28.5(g) | W1/4 | |
15.25 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Nylon 0.4 mm | Nylon | 0.4 | 165 | 16 | 105 | 272-7021 | 23.0(g) | W1/4 | |
8.89 € 4.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Wire 0.25 mm | Steel Wire | 0.25 | 165 | 19 | 105 | 216-7913 | 30.5(g) | W1/4 | ||
15.25 € | 2 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Nylon 0.4 mm | Nylon | 0.4 | 165 | 19 | 105 | 272-7030 | 23.0(g) | W1/4 | |
9.69 € 5.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Wire 0.25 mm | Steel Wire | 0.25 | 165 | 22 | 105 | 216-7921 | 30.0(g) | W1/4 | |
15.58 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Nylon 0.4 mm | Nylon | 0.4 | 165 | 22 | 105 | 272-7048 | 24.0(g) | W1/4 | |
11.56 € 5.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 25 | 125 | 216-7930 | 87.5(g) | W1/2 | ||
24.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Nylon 0.4 mm | Nylon | 0.4 | 200 | 25 | 125 | 272-7056 | 75.0(g) | W1/2 | |
13.66 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 32 | 125 | 216-7948 | 90.0(g) | W1/2 | |
13.71 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 38 | 125 | 216-7956 | 95.5(g) | W1/2 | |
14.38 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 45 | 125 | 216-7964 | 101.0(g) | W1/2 | |
14.41 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 50 | 125 | 216-7972 | 105.0(g) | W1/2 | |
15.94 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 57 | 125 | 216-7981 | 110.5(g) | W1/2 | |
15.98 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 63 | 125 | 216-7999 | 115.0(g) | W1/2 | |
16.04 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 75 | 125 | 216-8006 | 122.0(g) | W1/2 |
Loading...
Type | Gedrehte Bürste | Features | The spiral brush uses wire like that for chimney brushes as core wire and twists to fix the wire material. Attach this product to a joint handle for cleaning, deburring, and other descaling applications for pipe inner diameters or screw hole internal surfaces to which it is hard to access with normal brushes. Cannot be used for reverse rotation. Spiral type with screws attached. | Application | For polishing the inner surfaces of various pipes. |
---|---|---|---|---|---|
Shaft | Steel (Galvanizing) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Details Type
Product wool material
Wire diameter(mm)
Overall Length(mm)
Outer Diameter(mm)
Brush Long(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften