Hersteller-Teilenummer: TB-4001-5
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 8.68 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Hair length: 27 mm
Hair end width: 15 mm
Overall Length: 195 mm
Trusco Code: 330-4213
Mass: 15 (g/bag)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TB-4001-5
Teilenummer
|
---|
TB-4001-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hair length (mm) | Hair end width (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.68 € | 5 Stk. pro Packung | 10 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 27 | 15 | 195 | 330-4213 | 15 (g/bag) |
Loading...
Type | Bürste mit Bambusgriff | Product wool material | Human hair | The Number of each bag(piece) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Since the handle is made of bamboo, the product is lightweight and offers superior workability. Even if the product jams in a piece of machinery, the damage to the machinery is relatively small. | Application | Application of oil to machines such as drill presses and lathes. | Caulking Section | Tin (Tin Plated Sheet) |
Sie befinden sich auf der Seite für Ölbürste (Bambusgriff) , die Teilenummer ist TB-4001-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB-4001-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hair length(mm)
Hair end width(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TB-4002-5 |
TB-4003-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hair length (mm) | Hair end width (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.75 € | 5 Stk. pro Packung | 5 Packungen | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 27 | 20 | 230 | 330-4221 | 30 (g/Bag) | |
6.16 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 33 | 30 | 245 | 330-4230 | 45 (g/bag) |