„Saugheber“, greift vertikale Kontaktflächen zum Heben

„Saugheber“, greift vertikale Kontaktflächen zum Heben
[Features]
· This is grip-shaped so that you can suction it on the side, and this is useful when you need to raise the steel shelves.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSL-1003-2

Teilenummer
TSL-1003-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.49 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Suction Surface Size(mm) φ117 Maximum Absorption Power(kg) 25 Trusco Code 423-8184
Features This is grip-shaped so that you can suction it on the side, and this is useful when you need to raise the steel shelves. Mass(g) 800

Sie befinden sich auf der Seite für „Saugheber“, greift vertikale Kontaktflächen zum Heben, die Teilenummer ist TSL-1003-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSL-1003-2.

Technischer Support