Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
123K-2 |
123K-3 |
123K-4 |
153K-2 |
153K-3 |
153K-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Hair material | Abstract | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.12 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 415-2531 | 5.8 | |
16.76 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.15 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 415-2549 | 6 | |
12.00 € 7.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 0.12 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 415-2557 | 5.8 | |
20.01 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 0.12 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 415-2565 | 5.8 | |
16.76 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 0.15 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 415-2573 | 6 | |
17.91 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 0.12 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 415-2581 | 5.8 |
Loading...
Product Type | Endbürste | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 10000 | Features | Easily changed due to having shaft. |
Application | Has an umbrella shape, ideal for grinding the inside of a cylinder or the bottom. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Hair material
Abstract
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften