Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
233H-2 |
233H-3 |
233H-4 |
233H-6 |
233H-7 |
233H-10 |
233H-11 |
233H-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wire diameter (mm) | Hair material | Abstract | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € 4.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.1 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 216-7654 | 5.1 | ||
9.54 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 216-7662 | 4.1 | |
9.45 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 216-7671 | 4.6 | |
6.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.2 | Nylon | Finishing, glazing, cleaning | 216-7689 | 3.4 | |
43.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.25 | Nylon with Diamond Abrasive Grain #600 | For polishing metals and ceramic products | 259-0611 | 3.5 | |
16.42 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | Aramid Fiber | Finishing and cleaning molds | 259-0620 | 3.4 | |
15.08 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.15 | Mono-Eight | Finishing and Cleaning with Reduced Static Electricity | 259-0638 | 3.5 | |
10.86 € 6.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.4 | Nylon with abrasive grain #320 | Polishing of various metal products, deburring, and scale removal. | 272-7137 | 3.5 |
Loading...
Product Type | Flache Bürste | Outer Diameter(mm) | 23 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 40 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Features | A flat type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation. |
Application | Grinding small parts. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wire diameter(mm)
Hair material
Abstract
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften