Spitze für R-Nouveau / R-Nouveau Jr. (Teilenummern)

Spitze für R-Nouveau / R-Nouveau Jr.
Ein Einsatz für R-Nouveau / R-Nouveau Jr. /10R-Tool Bit.
Die Anzahl der verwendeten Ecken ist 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N54GCR-5R-NK2020
N54GCR-6R-NK2020
N54GCR-7R-NK2020
N54GCR-8R-NK2020
N54GCR-9R-NK2020
N54GCR-10R-NK2020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size (R)
(mm)

56.71 €

3 6 Arbeitstage 5

72.64 €

3 6 Arbeitstage 6

74.82 €

3 6 Arbeitstage 7

56.71 €

3 6 Arbeitstage 8

74.82 €

3 9 Arbeitstage 9

56.71 €

3 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Material Details Carbide M20 type Number Contained In A Packet(Piece) 3
Number of operating corners 1

Technischer Support