Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
APTS710
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | Set Content(piece) | 7 |
Trusco Code | 396-0846 | Mass | 100 g/set | Features | Spring steel and steel ball are embedded in the head ball point. (3.0-6.0 mm) bolts are held firmly from inside, so useful for tightening screws in recessed places. Ball point with new structure, achieving operation at 25°inclination to one side. Steel ball is HRC60 or higher hardness, so does not wear. |
Accessory | Plastic Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für „Catcher-Schlüssel“ (7-teiliger Satz / mit Federstahl- und Stahlkugeln), die Teilenummer ist APTS710.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer APTS710.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften