Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THC-50S
Teilenummer
|
---|
THC-50S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | Tip Type | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | Set Content | Set Content (piece) | Bits Length (mm) | Opposite side dimensions (mm) | Opposite side dimensions (B) (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Features | Insertion Angle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung T | Standardausführung | 4 ~ 10 | Produktsatz | 300 | Bit Length 50 mm Set | 4、5、6、8、10mm | Main Body, Bits: 5 | 50 | - | - | 160 | 356-9977 | 492 g/set | Spare bit type and body set with selectable size and length. | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Hohlschlüssel, Hauptkörper + austauschbarer Bit, die Teilenummer ist THC-50S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THC-50S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Opposite side dimensions(mm)
Opposite side dimensions (B)(mm)
Ausführung
Type
Tip Type
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
Set Content
Set Content(piece)
Bits Length(mm)
Overall Width(mm)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
THC-300H |
THC-3BH |
THC-4-100 |
THC-6-50 |
THC-8-100 |
THC-8-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Type | Tip Type | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | Set Content | Set Content (piece) | Bits Length (mm) | Opposite side dimensions (mm) | Opposite side dimensions (B) (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Features | Insertion Angle (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung T | Sonstige | - | Einzelstück | 334 | T Type Hollow Wrench | - | - | - | 8 | - | 160 | 356-9934 | 312g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | ||
24.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | - | Einzelstück | 65 | Replacement Bit Holder Socket | - | - | - | 8 | - | - | 356-9942 | 60g | T-shaped hollow wrench has 9.5 mm (3/8) replaceable bit holder socket that can be mounted on various types of handles. | 9.5 | ||
13.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | Sonstige | Standardausführung | 4 | Einzelstück | - | Replacement type bit | - | - | 100 | - | 8 | - | 356-9951 | 38g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | ||
11.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Sonstige | Standardausführung | 6 | Einzelstück | - | Replacement type bit | - | - | 50 | - | 8 | - | 359-6672 | 16g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | ||
13.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | Sonstige | Standardausführung | 8 | Einzelstück | - | Replacement type bit | - | - | 100 | - | 8 | - | 359-6681 | 42g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | ||
11.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | Sonstige | Standardausführung | 8 | Einzelstück | - | Replacement type bit | - | - | 50 | - | 8 | - | 359-6699 | 20g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - |