„Kurzhals, 100°, langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel“ (mit Fangkugel)

„Kurzhals, 100°, langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel“ (mit Fangkugel)
[Features]
· In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 100° for better usability.
· Made from chrome vanadium steel.
· The length in the short direction is set to approximately half the conventional standard, extremely effective for working in confined spaces.
· Equipped with a catcher ball at the tip.
· The hardness is HRC 53-57.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTV100-40

Teilenummer
TTV100-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.98 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 4
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall length (L dimension)(mm) 142 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 12
Trusco Code 330-4078 Mass(g) 16 Features In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 104° for better usability.
Material Chrome Vanadium Steel

Sie befinden sich auf der Seite für „Kurzhals, 100°, langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel“ (mit Fangkugel), die Teilenummer ist TTV100-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTV100-40.

Technischer Support