Klebeband aus Fluorkunststoff, antistatisch (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASB110-13X13
ASB110-13X25
ASB110-13X38
ASB110-13X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

22.44 €

1 6 Arbeitstage 13391-4208371 Roll

42.26 €

1 6 Arbeitstage 25391-4216701 Roll

63.74 €

1 6 Arbeitstage 38391-42241071 Roll

83.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50391-42321401 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Schwarz Length(m) 10 Thickness(mm) 0.13
Details Type Protective tape Adhesiveness 3N/10mm Tensile Strength 28N/10mm
Features Antistatic type fluororesin adhesive tape that is excellent in heat resistance, non-adhesiveness, high electric insulation, chemical resistance and slippage. Application It assists the masking process and conveyor guide sliding in static electricity sensitive environments. Continuous operating temperature(°C) -60~200
Base Materials Fluorine Resin (PTFE) with Conductive Carbon Adhesive Silicone-base Cutting Method Cutter Required
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support