Tarpie Schutzband, Textil, transparent

Tarpie Schutzband, Textil, transparent

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TY001-5025NA

Teilenummer
TY001-5025NA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 3 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength 53.6N/10mm Color Details Clear Trusco Code 413-9933
Mass(g) 180 Features A polyethylene cloth curing tape that is easier to cut by hand than craft and cloth tape. Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Tarpie Schutzband, Textil, transparent, die Teilenummer ist TY001-5025NA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TY001-5025NA.

Technischer Support