Doppelseitiges Band mit Träger aus Textilverbundstoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

201-10X20

Teilenummer
201-10X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

3.14 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 10
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.13 Color Details White
Adhesiveness 7.4N/10mm Trusco Code 311-3507 Mass(g) 60
Features Excellent balance of high adhesive strength and staying power. For general adhesive applications. Ideal for a wide range of industrial applications. Application For affixing nameplates, IC cards, and extruded items. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Non‐Woven Fabric Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band mit Träger aus Textilverbundstoff, die Teilenummer ist 201-10X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 201-10X20.

Technischer Support