Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
200A5020
Product Type | Klebeband | Color | Transparenz | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.05 | Color Details | Semi-Transparent |
Holding Force(mm) | 0.1 | Trusco Code | 367-9225 | Mass(g) | 80 |
Features | As the tape has no base material, there is no scuffing or adhesive stringing even when punched lightly. Demonstrates excellent adhesive strength under high temperature (150°C). Maintains high adhesiveness even for UV coated surfaces. | Application | For sticking parts, adhesion of curved articles, and so on, and for fixing parts requiring very intimate bonding. For fixing nameplates, small to medium liquid crystal components, and high polymer PE, and also the pasting together of IC cards and labels. | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Base Materials | NA | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band, Molecule Gradient Layer (MGL) -Technologie, die Teilenummer ist 200A5020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 200A5020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften