Super-Aluminiumband VH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SAVH

Teilenummer
SAVH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

14.58 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.2 Details Type Aluminum Tape
Color Details Silver Adhesiveness 13N/10mm Tensile Strength 51N/10mm
Trusco Code 367-9250 Mass(g) 200 Features Strong adhesion allows for excellent use in low and high temperatures. Excellent durability and weather resistance. Excellent handling. Excellent ability to cut by hand.
Application Waterproof and airtight, for ducts. Insulates roof, opening, outer wall, and inner wall by external insulation/internal insulation method. Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) 0–120
Base Materials Aluminum Foil Polyethylene (PE) Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Super-Aluminiumband VH, die Teilenummer ist SAVH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAVH.

Technischer Support