Aluminiumband E, lang【20-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J3290-PACK
J3291-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(m)
Adhesiveness JAN Code Mass
(g)
Exterior Amount Of Content

376.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 25-4904140792909-501 Box (50 Rolls)

165.08 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5015.8N/25mm4904140792916610201 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Thickness(mm) 0.08 Color Details Silver Specifications Can cut by hand
Material (base) Soft Aluminum Foil (0.05 mm) Adhesive Acrylic (Emulsion) Individual Packaging (Shrink Packaging) 1
Interior -

Technischer Support