Teilenummer
|
---|
J2220 |
J2220-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | JAN Code | Trusco Code | Individual Packaging (Pillow Packaging) | Interior | Exterior | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.41 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 391-4658 | - | - | - | 1 Roll | ||
143.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 4904140782009 | - | 1 | - | 50 | 1 Box (50 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 0.5 | Adhesiveness | 12.3N/20mm |
Color Details | Black | Mass(g) | 185 | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Material (base) | Cloth | Adhesive | Rubber-Based |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften