Hersteller-Teilenummer: 541-15
Marke: NITTO DENKO
Preis: 10.38 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Width: 15 mm
JAN Code: 4953871102846
Trusco Code: 436-2209
Mass: 100 g
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
541-15
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.75 | Color Details | Black | Adhesiveness | 6.2N/10mm |
Base Materials | Foam Butyl Rubber Sheet | Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Cutter Required |
Release-Paper | Available | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Klebeband Nr. 541 mit Träger aus Polyisobutylen-Kautschuk-Schaum, die Teilenummer ist 541-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 541-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
541-20 |
541-30 |
541-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.92 € | 4 | 6 Arbeitstage | 20 | 4953871102228 | 401-1040 | 133 | - | ||
17.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 4953871102242 | 401-1066 | 199 | - | ||
34.70 € | 4 | 6 Arbeitstage | 50 | 4953871100422 | 394-0101 | 331 | - |